3. Attuatori per serrande tagliafuoco

BF230-C93



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
BF230-C93

BF230-C93

Attuatore per serrande tagliafuoco, 18 Nm, AC 230 V, On/Off, 120 s, 2x SPDT, IP54, Cavo

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
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
ZA18-BF

ZA18-BF

Adattatore per boccole da 12 mm su perni tondi 18 mm, L = 33 mm per BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 70.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK-BF

ZK-BF

Adattatore per inserto perno con morsetto per perno tondo 10...20 mm / quadro 10...16 mm per BF, BLF

Prezzo di listino: CHF 43.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-B

ZK1-B

Leva manuale, 40 mm, per BLF, BF, BLE, BE

Prezzo di listino: CHF 7.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Leva manuale, 40 mm, per BLF, BF, BLE, BE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 172.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-B

ZK2-B

Leva manuale, 70 mm, per BLF, BF, BLE, BE

Prezzo di listino: CHF 7.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Leva manuale, 70 mm, per BLF, BF, BLE, BE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 197.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 260.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSN-BF

ZSN-BF

Staffa per SN2-C7 per BF

Prezzo di listino: CHF 46.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZZ12-B

ZZ12-B

Indicatore 12x12 mm per BLF, BF, BLE

Prezzo di listino: CHF 6.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Indicatore 12x12 mm per BLF, BF, BLE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 141.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

BKN230-MOD

BKN230-MOD

Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 230 V

Prezzo di listino: CHF 527.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SN2-C7

SN2-C7

Contatti ausiliari 2x SPDT

Prezzo di listino: CHF 113.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Contatti ausiliari 2x SPDT Lunghezza cavo 3 m

Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Contatti ausiliari 2x SPDT Lunghezza cavo 5 m

Prezzo di listino: CHF 167.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZST-BS

ZST-BS

Set cavi con spina 0.5 m per unità di alimentazione elettrica e comunicazione

Prezzo di listino: CHF 54.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 230 V
Assorbimento (funzionamento)
8 W
Assorbimento (tenuta)
3 W
Assorbimento per dimensionamento
12.5 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.75 mm² (Silicone)
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm² (Silicone)
Coppia
18 Nm
Tipo di comando
On/Off
Direzione del movimento del motore
selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Leva per azionamento manuale
Con fermo di posizione
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
<120 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
16 s
Interfaccia meccanica
Perno quadro 12x12 mm, Alloggio per perno non passante