2. Attuatori per serrande
  3. Accessori

BKN230-MOD



Torna alla categoria di prodotti
BKN230-MOD

BKN230-MOD

Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 230 V

Prezzo di listino
CHF 527.00
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
BAT72

BAT72

Dispositivo di intervento termoelettrico con pulsante di test, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Temperatura esterna al condotto 72°C, Lunghezza della sonda 65 mm

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
BAT72-ST

BAT72-ST

Dispositivo di intervento termoelettrico con pulsante di test, con spina del connettore, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Temperatura esterna al condotto 72°C, Lunghezza della sonda 65 mm

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
BAT72/9

BAT72/9

Dispositivo di intervento termoelettrico con pulsante di test, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Temperatura esterna al condotto 72°C, Lunghezza della sonda 90 mm

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 230 V
Tipo di comando
Modbus RTU
Categoria di protezione
IP40