BFN230
Attuatore per serrande tagliafuoco, 9 Nm, AC 230 V, On/Off, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cavo
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
ZA11-B.1
Inserto perno 12/11 mm per BFL, BFN
Multi-confezione 50 pz.
ZKN1-B.1
Leva manuale, 40 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.
ZKN2-B.1
Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.
ZSD-B.1
Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.
ZZN12-B.1
Indicatore 12x12 mm per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.
Accessorio elettrico
BKN230-MOD
Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 230 V
SN2-C7/300
Contatti ausiliari 2x SPDT Lunghezza cavo 3 m
SN2-C7/500
Contatti ausiliari 2x SPDT Lunghezza cavo 5 m
ZST-BS
Set cavi con spina 0.5 m per unità di alimentazione elettrica e comunicazione
Attuatori per serrande tagliafuoco BFL e BFN
In materia di protezione antincendio potete fare affidamento sulla nuova generazione di attuatori per serrande tagliafuoco con Safety Position Lock™. La gamma completa di attuatori Belimo per la motorizzazione di serrande tagliafuoco offre una scelta conveniente, tecnologia innovativa e sicurezza senza compromessi.
Scenari di protezione antincendio
1. Serrande tagliafuoco non motorizzate vs. motorizzate 2. Test di funzionamento periodici 3. Spegnimento notturno e isolamento dei compartimenti 4. Diffusione del fumo in sistemi di ventilazione esterni
Advantages of motorised fire dampers
I vantaggi delle serrande tagliafuoco motorizzate rispetto a quelle meccaniche.
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 230 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 4.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 9 VA
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 2x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm², privo di alogeni
- Collegamento interruttore ausiliario
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm² (privo di alogeni)
- Coppia
- 9 Nm
- Tipo di comando
- On/Off
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile dal montaggio Sx/Dx
- Leva per azionamento manuale
- Con fermo di posizione
- Angolo di rotazione
- 95°
- Tempo di corsa (motore)
- <60 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- 20 s
- Interfaccia meccanica
- Perno quadro 12x12 mm, Alloggio per perno passante
- Categoria di protezione
- IP54