JRCA-S2-T
Attuatore rotativo, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3-punti, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 solo con accessorio), Terminali
L'accessorio ZJR.. / ZPR.. è necessario per il montaggio sulle valvole a farfalla. Ordina anche questo!
Vedi "Accessori meccanici"
- Prezzo di listino
- CHF 1’066.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
ZJR01
Indicatore di posizione e adattatore perno, F07, quadro 45° offset, SW 17, DN 125...150
ZJR03
Indicatore di posizione e adattatore perno, F05, quadro 45° offset, SW 14, DN 50...100
ZPR02
Adattatore perno, F07, quadro 45° offset, SW 17
ZPR05
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 17
ZPR06
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), quadro 45°, offset SW 14
ZPR08
Kit adattatore con anello distanziatore, F07, quadro 45° offset, SW 17
ZPR09
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F05/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 14
ZPR10
Kit adattatore RetroFIT+, F05/F07/F10 (incl. viti F05), testa piatta/quadro, SW 14
ZPR11
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), quadro 45°, offset SW 18
ZPR12
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 16
ZPR13
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F05/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 11
ZPR14
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F05/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 12.7
ZPR15
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), quadro 45°, offset SW 11
ZRI-001
Anello distanziatore, F04/F05, Altezza 22 mm
ZRI-002
Anello distanziatore, F05/F07, Altezza 23.5 mm
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
Butterfly valves for control applications
How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X
Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve
How-To: Replacing DR with JR actuator – Open/Close Wiring
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 20 W
- Assorbimento (tenuta)
- 7 W
- Assorbimento per dimensionamento
- con 24 V 20 VA / con 240 V 55 VA
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 2x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali 0.5...2.5 mm², solo conduttori in rame
- Collegamento interruttore ausiliario
- Terminali 0.5...2.5 mm², solo conduttori in rame
- Coppia
- 90 Nm
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Leva per azionamento manuale
- Leva manuale
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 20...120 s
- Categoria di protezione
- IP66/67
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]