3. Valvole a farfalla

D6100W



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
D6100W

D6100W

Valvola a farfalla, 2-vie, DN 100, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]

Prezzo di listino
CHF 410.00
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per D6100W
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Leva per valvole a farfalla DN 25...100

    Prezzo di listino: CHF 41.90
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Volantino per valvole a farfalla DN 25...100

    Prezzo di listino: CHF 169.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Video sui prodotti

    Butterfly valves for control applications

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail

    Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    220 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -20...120°C [-4...248°F]
    Caratteristiche della portata {Tools}
    0...100%: forma a S / lineare; 0...60%: equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tenuta, tasso di trafilamento A