3. Valvole a farfalla

D625N



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
D625N

D625N

Valvola a farfalla, 2-vie, DN 25, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]

Prezzo di listino
CHF 165.00
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per D625N
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Leva per valvole a farfalla DN 25...100

    Prezzo di listino: CHF 41.90
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Volantino per valvole a farfalla DN 25...100

    Prezzo di listino: CHF 169.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 65...150, per valvole a farfalla fino a DN 80

    Prezzo di listino: CHF 214.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto

    Accessorio elettrico

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Scaldiglia perno flangia F05 (30 W)

    Prezzo di listino: CHF 133.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Video sui prodotti

    Valvole a farfalla ed attuatori

    Le valvole a farfalla con attuatore PR sono la soluzione per alte portate più intelligente, affidabile ed efficiente a livello energetico del mercato HVAC.

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail

    Butterfly valves for control applications

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    24 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -20...120°C [-4...248°F]
    Caratteristiche della portata {Tools}
    0...100%: forma a S; 0...60%: equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tenuta, tasso di trafilamento A