3. Valvole di regolazione a sfera

R3032-16-S3/NRF24A



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R3032-16-S3/NRF24A

R3032-16-S3/NRF24A

Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 32, Filettatura interna, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
CHF 843.00
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
EXT-OC-ZRN332

EXT-OC-ZRN332

Guscio isolante per valvola R3.., DN 32
solo per applicazioni non condensanti

Prezzo di listino: CHF 49.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

Prezzo di listino: CHF 183.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR2332

ZR2332

Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"

Prezzo di listino: CHF 36.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

ZR24-2

ZR24-2

Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Prezzo di listino: CHF 144.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
3-vie
Kvs
16 m³/h
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
-10...120°C [14...248°F]
Note temperatura del fluido
  • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
  • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
Pressione di chiusura
1400 kPa
Pressione differenziale Δpmax
350 kPa
Nota pressione differenziale
200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
Caratteristiche della portata {Tools}
A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
Tasso di trafilamento {Tools}
A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, 1...2% del valore di Kvs
Raccordo
Filettatura interna

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
6 W
Assorbimento (tenuta)
2.5 W
Assorbimento per dimensionamento
8.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
Tipo di comando
On/Off