3. Valvole di regolazione a sfera

R405DK



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R405DK

R405DK

Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 10, Filettatura esterna, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 0.4 m³/h, Temperatura del fluido 2...130°C [36...266°F]

Prezzo di listino
CHF 253.00
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R405DK
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    ZR4510

    ZR4510

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 10, Rp 3/8", G 3/4"

    Prezzo di listino: CHF 12.80
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    0.4 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua potabile (su richiesta), acqua con max 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    2...130°C [36...266°F]
    Note temperatura del fluido
    La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione di chiusura
    1400 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Filettatura esterna