Home
0

Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
Visualizza cartella download
Vai al download center
0
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
  • 0

    Articoli nella tua cartella download

    La cartella download è vuota
    Visualizza cartella download
    Vai al download center
  • 0

    Articoli nel tuo carrello

    Il carrello è vuoto.
    Visualizza carrello / Lista di Progetto
    Esporta come .xlsx Esporta come .csv Importa da .csv
  1. Home
  2. Valvole
  3. Valvole di regolazione a sfera

R438



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R438

R438

Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 40, Filettatura esterna, G 2 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
CHF 312.00
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
6/6 Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R438
Configurabile
NR230A
Attuatore rotativo, 10 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54
NR24A
Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54
NR24A-KNX
Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-MOD
Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-MP
Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-SR
Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
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
    EXT-OC-ZR440

    EXT-OC-ZR440

    Guscio isolante per valvola R4.., DN 40
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 42.70
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

    Prezzo di listino: CHF 174.00
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR4540

    ZR4540

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 40, Rp 1 1/2", G 2 1/4"

    Prezzo di listino: CHF 41.50
    Aggiungi a Lista di Progetto

    Accessorio elettrico

    ZR24-2

    ZR24-2

    Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Prezzo di listino: CHF 137.00
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    16 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...100°C [14...212°F]
    Note temperatura del fluido
    • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo un'estensione del collo della valvola.
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione di chiusura
    1400 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Filettatura esterna

    Benvenuti da Belimo Svizzera

    Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
    Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
    +41 43 843 61 11
    Iscriviti alla newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)