3. Valvole di regolazione a sfera

R522



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R522

R522

Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 25, Filettatura esterna, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
CHF 351.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R522
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
    EXT-OC-ZR525

    EXT-OC-ZR525

    Guscio isolante per valvola R5.., DN 25
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 31.20
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

    Prezzo di listino: CHF 174.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR4525

    ZR4525

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 25, Rp 1", G 1 1/2"

    Prezzo di listino: CHF 19.10
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto

    Accessorio elettrico

    ZR24-2

    ZR24-2

    Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Prezzo di listino: CHF 137.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    3-vie
    Kvs
    6.3 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...100°C [14...212°F]
    Note temperatura del fluido
    • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo un'estensione del collo della valvola.
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione di chiusura
    1400 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, 1...2% del valore di Kvs
    Raccordo
    Filettatura esterna