H7200W630-S7



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H7200W630-S7

H7200W630-S7

Valvola a globo, 3-vie, DN 200, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Vai alle combinazioni disponibili

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H7200W630-S7
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
    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Scaldiglia perno per valvole DN 65...250, AC/DC24 V, 60 W

    Prezzo di listino: CHF 344.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Video sui prodotti

    How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H7 valve

    The step-by-step how-to video shows how to correctly replace the GV12 actuator on an H7 large globe valve. It helps you with support and replacement cases.

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail

    How-to video: GV12 troubleshooting

    The how-to video shows how typical errors on the GV12 actuator can be found and corrected.

     

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    3-vie
    Kvs
    630 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Note temperatura del fluido
    A una temperatura del fluido di -10...2°C, è necessaria una scaldiglia perno.
    Caratteristiche della portata {Tools}
    A – AB: lineare; B – AB: lineare
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: max. 0.05% del valore di Kvs; B – AB: max. 1% del valore di Kvs