3. Valvole a globo

H7250W1000-S7



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H7250W1000-S7

H7250W1000-S7

Valvola a globo, 3-vie, DN 250, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1000 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Vai alle combinazioni disponibili

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H7250W1000-S7
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Scaldiglia perno per valvole DN 65...250, AC/DC24 V, 60 W

    Prezzo di listino: CHF 354.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Video sui prodotti

    How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H7 valve

    The step-by-step how-to video shows how to correctly replace the GV12 actuator on an H7 large globe valve. It helps you with support and replacement cases.

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail

    How-to video: GV12 troubleshooting

    The how-to video shows how typical errors on the GV12 actuator can be found and corrected.

     

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    3-vie
    Kvs
    1000 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Note temperatura del fluido
    A una temperatura del fluido di -10...2°C, è necessaria una scaldiglia perno.
    Caratteristiche della portata {Tools}
    A – AB: lineare; B – AB: lineare
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: max. 0.05% del valore di Kvs; B – AB: max. 1% del valore di Kvs