X8042M.3BAA3
Valvola di espansione, 2-vie, Manicotto di saldatura interno ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 8 m³/h, Temperatura del fluido -20...70°C [-4...158°F] (con attuatore 2...90°C)
- Prezzo di listino
- CHF 1’254.00
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Dettagli
Downloads
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 2.6 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavi non inclusi nella fornitura; utilizzare solo i cavi Belimo Z-C24X3R..
- Tipo di comando
- Comunicativo
- Categoria di protezione
- IP54
- Schema
- 2-vie
- Kvs
- 8 m³/h
- Fluido
- HFC, HFO, R290
- Temperatura del fluido
- -20...70°C [-4...158°F]
- Note temperatura del fluido
- con ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Caratteristiche della portata {Tools}
- Equi percentuale
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Tasso di trafilamento A a tenuta
- Raccordo
- Manicotto di saldatura interno ODF