• Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
  3. Valvole di regolazione a sfera

R2025-10-S2



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R2025-10-S2

R2025-10-S2

Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
CHF 153.00
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R2025-10-S2
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    EXT-OC-ZRN225

    EXT-OC-ZRN225

    Guscio isolante per valvola R2.., DN 25
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 39.50
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

    Prezzo di listino: CHF 183.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR2325

    ZR2325

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 25, Rp 1", R 1"

    Prezzo di listino: CHF 24.30
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto

    Accessorio elettrico

    ZR24-2

    ZR24-2

    Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Prezzo di listino: CHF 144.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    10 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Note temperatura del fluido
    • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione di chiusura
    1400 kPa
    Nota pressione differenziale
    200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Filettatura interna