D7150WL/BAC
valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 150, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali
- Prezzo di listino
- CHF 4’446.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
ZD7150
Componente a T per valvola a farfalla a 3-vie DN 150
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 3-vie
- Kvs
- 380 m³/h
- Fluido
- Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- -20...120°C [-4...248°F]
- Note temperatura del fluido
- con pezzo a T ZD7.. -10...120°C [14...248°F]
- Pressione di chiusura
- 1200 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- 0...100%: forma a S / lineare; 0...60%: equi percentuale
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Tenuta, tasso di trafilamento A
- Raccordo
- Flange
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 40 W
- Assorbimento (tenuta)
- 14 W
- Assorbimento per dimensionamento
- con 24 V 40 VA / con 240 V 110 VA
- Tipo di comando
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- On/Off
- 3-punti
- Ibrido (comunicativo / analogico)
- Categoria di protezione
- IP66/67
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 4X