3. Valvole a farfalla

D7300WL/BAC



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
D7300WL/BAC

D7300WL/BAC

valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 300, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali

Prezzo di listino
CHF 9’922.00
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
  • Video sui prodotti
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archivio
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
ZD7300

ZD7300

Componente a T per valvola a farfalla a 3-vie DN 300

Prezzo di listino: CHF 4’289.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

Z-UIC

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: CHF 357.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZTH EU

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
Video sui prodotti

Come installare un attuatore per valvole a farfalla PR

Gruppo valvola a farfalla con attuatore PR comunicativo.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Butterfly valves for control applications

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Valvole a farfalla ed attuatori

Le valvole a farfalla con attuatore PR sono la soluzione per alte portate più intelligente, affidabile ed efficiente a livello energetico del mercato HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
3-vie
Kvs
1700 m³/h
Fluido
Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
-20...120°C [-4...248°F]
Pressione di chiusura
1200 kPa
Caratteristiche della portata {Tools}
0...100%: forma a S / lineare; 0...60%: equi percentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Tenuta, tasso di trafilamento A
Raccordo
Flange

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Assorbimento (funzionamento)
40 W
Assorbimento (tenuta)
12 W
Assorbimento per dimensionamento
con 24 V 40 VA / con 240 V 104 VA
Tipo di comando
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • On/Off
  • 3-punti
  • Ibrido (comunicativo / analogico)
Categoria di protezione
IP66/67
Grado di protezione NEMA
NEMA 4X
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 4X