3. Valvole di regolazione a sfera

R538



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R538

R538

Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 40, Filettatura esterna, G 2 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
CHF 599.00
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R538
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    EXT-OC-ZR540

    EXT-OC-ZR540

    Guscio isolante per valvola R5.., DN 40
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 47.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

    Prezzo di listino: CHF 183.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR4540

    ZR4540

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 40, Rp 1 1/2", G 2 1/4"

    Prezzo di listino: CHF 43.60
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    3-vie
    Kvs
    16 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...100°C [14...212°F]
    Note temperatura del fluido
    • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo un'estensione del collo della valvola.
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione di chiusura
    1400 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, 1...2% del valore di Kvs
    Raccordo
    Filettatura esterna