D6200W/PRCA-S2-T-200
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 200, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Attuatore rotativo, 160 Nm (parametrizzato per D6200W/WL) (parametrizzato per D6200W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3-punti, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Terminali
Attuatore fornito separatamente, incl. collegamento ZPR01
Nel caso in cui i prodotti siano ordinati singolarmente, l'accessorio ZPR.. non è incluso e deve essere ordinato in aggiunta.
Vedi "Accessori meccanici".
- Prezzo di listino
- CHF 3’144.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
ZD6N-S150
Volantino per valvole a farfalla DN 125...300
ZPR01
Indicatore di posizione e adattatore perno, F07, quadro 45° offset, SW 17, DN 125...300
ZPR02
Adattatore perno, F07, quadro 45° offset, SW 17
ZPR03
Indicatore di posizione e adattatore perno, F05, quadro 45° offset, SW 14, DN 80...100
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
ZIP-BT-NFC
Convertitore Bluetooth/NFC
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
Valvole a farfalla ed attuatori
Le valvole a farfalla con attuatore PR sono la soluzione per alte portate più intelligente, affidabile ed efficiente a livello energetico del mercato HVAC.
Come installare un attuatore per valvole a farfalla PR
Gruppo valvola a farfalla con attuatore PR comunicativo.
Butterfly valves for control applications
Come impostare un contatto ausiliario per l'attuatore PR
Impostazioni del contatto ausiliario per l'attuatore PR.
Come installare e cablare gli attuatori PR, PK, PM per mantenere un elevato grado di protezione IP
Montaggio e cablaggio corretti: IP66/67 con attuatori PR, PM, PK.
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 2-vie
- Kvs
- 820 m³/h
- Fluido
- Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- -10...120°C [14...248°F]
- Pressione di chiusura
- 1400 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- 0...100%: forma a S / lineare; 0...60%: equi percentuale
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Tenuta, tasso di trafilamento A
- Raccordo
- Flange
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 20 W
- Assorbimento (tenuta)
- 6 W
- Assorbimento per dimensionamento
- con 24 V 20 VA / con 240 V 52 VA
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 2x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali 2.5 mm²
- Collegamento interruttore ausiliario
- Terminali 2.5 mm²
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Categoria di protezione
- IP66/67
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 4X