2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da condotto (aria)

01APS-10U



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
01APS-10U

01APS-10U

Pressostato, 50...500 Pa, Switch

Parti incluse: tubo in PVC 2 m, 2 connettori per condotto (plastica), viti

Prezzo di listino
CHF 43.30
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
  • Video sui prodotti
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
A-22AP-A05.1

A-22AP-A05.1

Kit connettore del condotto per 01APS-..
Multi-confezione 50 pz.

Prezzo di listino: CHF 215.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22AP-A06

A-22AP-A06

Staffa di fissaggio Forma a L per 01APS-.., Metallo

Prezzo di listino: CHF 7.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22AP-A07

A-22AP-A07

Staffa di fissaggio Forma a S per 01APS-.., Metallo

Prezzo di listino: CHF 7.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22AP-A09.1

A-22AP-A09.1

Tubo di Pitot, L 80 mm, per 01APS-..
Multi-confezione 90 pz.

Prezzo di listino: CHF 92.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

A-22AP-A11.1

A-22AP-A11.1

Ingresso cavo, M20x1.5, per 01APS-..
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 33.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
Pressione differenziale
Segnale di uscita
Switch
Campo di misura pressione
50...500 Pa
Campo di misura pressione
0.20...2.00 inch WC
Nota contatto segnale di uscita pressione
Corrente di contatto max. 1.0 A / AC 250 V