01HT-101CA
Monitor per temperatura TW, Switch, 30...90°C, Capillare 1 m, Auto reset
Parti incluse: fascetta di fissaggio
- Prezzo di listino
- CHF 108.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
A-22D-A03
Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 120°C [248°F], Plastica
A-22P-A47
Fascetta di fissaggio, per tubazioni ø20...110 mm [0.8...4.3"]
A-22P-A49
Fascetta di fissaggio, per tubazioni ø20...250 mm [0.8...9.8"]
Pozzetti
A-22P-A61
Kit pozzetto (lavorato) Ottone nichelato, 100 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A62
Kit pozzetto (lavorato) Ottone nichelato, 150 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A63
Kit pozzetto (lavorato) Ottone nichelato, 200 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A64
Kit pozzetto (lavorato) Acciaio inossidabile, 100 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A65
Kit pozzetto (lavorato) Acciaio inossidabile, 150 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A66
Kit pozzetto (lavorato) Acciaio inossidabile, 200 mm, G 1/2", SW22
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
How-To: Installing contact temperature sensors
Learn how to install a contact temperature sensor.
Specifiche
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
-
- Temperatura
- Temperatura di sicurezza
- Segnale di uscita
- Switch
- Nota contatto segnale di uscita temperatura
-
- AC 230 V 16 (2.5) A @ impostazione interruttore 1-2
- AC 230 V 6.3 (2.5) A @ impostazione interruttore 1-4
- DC 230 V 0.25 A