• Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
  2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da condotto (aria)

22DTH-11Q



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
22DTH-11Q

22DTH-11Q

Sensore di umidità / temperatura da canale attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 270 mm, Diametro sensore 19.5 mm

Parti incluse: flangia di montaggio

Prezzo di listino
CHF 305.00
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
  • Video sui prodotti
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Filtro di sostituzione punta della sonda del sensore, rete metallica, Acciaio inossidabile

Prezzo di listino: CHF 10.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 49.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Come installare un sensore 22DT..

• Aiuto per il montaggio tipico incluso

• Installazione rapida

• Commissioning efficiente

• Elevata protezione grazie al corpo IP65 / NEMA 4X

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

How-To: Installing duct IAQ sensors

Learn how to install a Duct IAQ Sensor.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
  • Temperatura
  • Umidità
Segnale di uscita
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Campo di misura umidità
0...100% RH
Voltaggio uscita [Range]
2 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 10 kΩ
Nota contatto segnale di uscita attivo
Uscita 0...5/10 V con jumper regolabile
Lunghezza sensore
270 mm