• Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
  2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da tubazione (acqua)

22PDP-189



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
22PDP-189

22PDP-189

Sensore pressione differenziale per liquidi, 0...35 bar, 0...510 psi, attivo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

ATTENZIONE: tenere conto della pressione statica e dinamica al momento della scelta! Le istruzioni di installazione devono essere seguite accuratamente. Contattateci per ricevere supporto.

Parti incluse: piastra di montaggio, tasselli, viti

Prezzo di listino
CHF 1’005.00
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
  • Video sui prodotti
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Adattatore di riduzione, G 1/4" (filetto interno) - G 1/2" (filetto esterno)

Prezzo di listino: CHF 21.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 49.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22PDP-A02

A-22PDP-A02

Cable extension 7 m [23 ft] per 22PDP-..

Prezzo di listino: CHF 320.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
Pressione differenziale
Segnale di uscita
  • 4...20 mA
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Campo di misura pressione
0...35 bar
Campo di misura pressione
0...510 psi
Voltaggio uscita [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 10 kΩ
Corrente di uscita [range]
1x 4...20 mA, Resistenza massima 500 Ω
Nota contatto segnale di uscita attivo
uscita 0...5/10 V or 4...20 mA, selezionabile con contatto in stato disalimentato
Modello display
LCD