2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da tubazione (acqua)

22PF-1UD



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
22PF-1UD

22PF-1UD

Sensore di portata, AC/DC 24 V, DN 20, FS 0.83 l/s

Parti incluse: guscio di isolamento

Prezzo di listino
CHF 642.00
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archivio

  • Download
  • Download
  • Download

Software / App
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Guscio isolante per contatore di energia termica, DN 15...25
solo per applicazioni non condensanti

Prezzo di listino: CHF 27.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZREV20F

ZREV20F

Raccordi per valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata / Energy Valve con filettatura esterna, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Prezzo di listino: CHF 24.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Cavo
Valori misurati
  • Portata
  • Temperatura
Segnale di uscita
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
  • 0.5...10 V
  • 2...10 V
Fondo scala
0.83 l/s
Comunicazione
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Voltaggio uscita [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V o definito dall'utente
Nota contatto segnale di uscita attivo
  • DC 0…10 V (impostazione di fabbrica), selezionabile tramite NFC
  • carica max. 1 mA
  • Definito dall'utente:
  • - Limite inferiore: 0...8 V
  • - Limite superiore: 2...10 V
Fluido
Acqua, acqua con max. 60% volume di glicole
Dimensione valvola
20 mm