2. Sensori/Contatori
  3. Unità ambiente

22RT-19-1



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
22RT-19-1

22RT-19-1

Sensore ambiente di temperatura attivo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, PC, bianco, RAL 9003

Parti incluse: viti

Questo prodotto è disponibile anche con logo personalizzato sul lato frontale.

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.

Prezzo di listino
CHF 98.00
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
  • Video sui prodotti
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Powerless Commissioning

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Sensori ambiente - Progettati in Svizzera

Know-how specializzato e "qualità svizzera" per un ambiente confortevole. Guardate le persone dietro ai sensori ambiente Belimo.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
Temperatura
Segnale di uscita
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Campo di misura temperatura
0...50°C [32...122°F]
Comunicazione
MP-Bus
Voltaggio uscita [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Resistenza minima 5 kΩ (Modello 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Resistenza minima 5 kΩ (Modello 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Resistenza minima 5 kΩ (Modello 22RTM-19-1)
Nota contatto segnale di uscita attivo
Output 0...5 V, 0...10 V (impostazione di fabbrica), 2...10 V selezionabile via NFC