22RTM-18-1
Sensore ambiente / pannello ambiente CO₂ / umidità / temperatura attivo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App, PC, bianco, RAL 9003
Parti incluse: viti
Questo prodotto è disponibile anche con logo personalizzato sul lato frontale.
Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
- Prezzo di listino
- CHF 327.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Sensori ambiente - Progettati in Svizzera
Know-how specializzato e "qualità svizzera" per un ambiente confortevole. Guardate le persone dietro ai sensori ambiente Belimo.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Configuring the CO2 Indicator LED
Powerless Commissioning
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
-
- CO₂
- Temperatura
- Umidità
- Segnale di uscita
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- 4...20 mA
- MP-Bus
- Campo di misura CO₂
- Impostazione di base: 0...2000 ppm
- Campo di misura umidità
- Impostazione di base: 0...100% umidità relativa
- Campo di misura temperatura
- 0...50°C [32...122°F]
- Comunicazione
- MP-Bus
- Modello display
- Belimo Display App