2. Sensori/Contatori
  3. Sensori per esterno (aria)

22UT-14



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
22UT-14

22UT-14

Sensore di temperatura per esterno attivo, 4...20 mA, Sensore esterno, Lunghezza della sonda 25 mm, Diametro sensore 6 mm

Parti incluse: piastra di montaggio, tasselli, viti

Prezzo di listino
CHF 137.00
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
  • Video sui prodotti
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 49.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
DC 24 V
Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
Temperatura
Segnale di uscita
4...20 mA
Corrente di uscita [range]
1x 4...20 mA, Resistenza massima 500 Ω
Lunghezza sensore
25 mm