2. Sensori/Contatori
  3. Sensori per esterno (aria)

22UTH-110M



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
22UTH-110M

22UTH-110M

Sensore per esterno di umidità/temperatura con protezione da agenti atmosferici attivo, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) (passivo)

Parti incluse: piastra di montaggio, copertura per pioggia, tasselli, viti

Prezzo di listino
CHF 406.00
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
  • Video sui prodotti
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Filtro di sostituzione punta della sonda del sensore, rete metallica, Acciaio inossidabile

Prezzo di listino: CHF 10.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
  • Temperatura
  • Umidità
Segnale di uscita
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • NTC10k Pre (10k3)
Campo di misura umidità
0...100°C RH, non condensante
Voltaggio uscita [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 10 kΩ
Segnale di uscita temperatura passiva
NTC10k Pre (10k3)
Nota contatto segnale di uscita attivo
Uscita 0...5/10 V con jumper regolabile