3. Attuatori per valvole

CQK230A-T



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
CQK230A-T

CQK230A-T

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, IP40, Terminali

Prezzo di listino
CHF 217.00
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 28.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZCQ-C

ZCQ-C

Battuta di fine corsa, per attuatore CQ..
Multi-confezione 5 pz.

Prezzo di listino: CHF 11.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZCQ-E

ZCQ-E

Estensione perno CQ

Prezzo di listino: CHF 31.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
5 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali 2.5 mm² (cavo ø6.3...6.8 mm, a 2 fili)
Coppia
1 Nm
Tipo di comando
On/Off
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Fisso disalimentato chiuso (battuta NC = 0%)
Leva per azionamento manuale
Con attuatore (estratto)
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
60 s
Categoria di protezione
IP40
Temperatura ambiente
5...40°C [41...104°F]