2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da tubazione (acqua)

EXT-J-00734647



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
EXT-J-00734647

EXT-J-00734647

Limitatore di temperatura di sicurezza STB, Switch, 70...130°C, Capillare 1 m, Reset manuale

Parti incluse: fascetta di fissaggio

Prezzo di listino
CHF 116.00
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 120°C [248°F], Plastica

Prezzo di listino: CHF 12.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A44

A-22P-A44

Fluido conduttivo

Prezzo di listino: CHF 3.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A47

A-22P-A47

Fascetta di fissaggio, per tubazioni ø20...110 mm [0.8...4.3"]

Prezzo di listino: CHF 4.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A49

A-22P-A49

Fascetta di fissaggio, per tubazioni ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Prezzo di listino: CHF 8.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Pozzetti

A-22P-A61

A-22P-A61

Kit pozzetto (lavorato) Ottone nichelato, 100 mm, G 1/2", SW22

Prezzo di listino: CHF 26.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A62

A-22P-A62

Kit pozzetto (lavorato) Ottone nichelato, 150 mm, G 1/2", SW22

Prezzo di listino: CHF 29.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A63

A-22P-A63

Kit pozzetto (lavorato) Ottone nichelato, 200 mm, G 1/2", SW22

Prezzo di listino: CHF 33.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A64

A-22P-A64

Kit pozzetto (lavorato) Acciaio inossidabile, 100 mm, G 1/2", SW22

Prezzo di listino: CHF 42.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A65

A-22P-A65

Kit pozzetto (lavorato) Acciaio inossidabile, 150 mm, G 1/2", SW22

Prezzo di listino: CHF 46.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A66

A-22P-A66

Kit pozzetto (lavorato) Acciaio inossidabile, 200 mm, G 1/2", SW22

Prezzo di listino: CHF 63.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
  • Temperatura
  • Temperatura di sicurezza
Segnale di uscita
Switch
Nota contatto segnale di uscita temperatura
  • AC 230 V 16 (2.5) A @ impostazione interruttore 1-2
  • AC 230 V 2 (0.4) A @ impostazione interruttore 1-4
  • DC 230 V 0.25 A