K250B+SR230A-R
Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 50, Filettatura interna, Rp 2", PN 25, ps, Kvs 243 m³/h, Temperatura del fluido -15...90°C [5...194°F]
Attuatore rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54, F03/F04/F05
Attuatore montato
- Prezzo di listino
- CHF 721.30
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
ZSF-08
Adattatore perno a testa piatta, 8xø17x57 mm (WxøxH), per SR..-R
ZSF-09
Adattatore perno a testa piatta, 9xø12x57 mm (WxøxH), per SR..-R
ZSF-10
Adattatore perno a testa piatta, 10xø17x57 mm (WxøxH), per SR..-R
ZSF-11
Adattatore perno a testa piatta, 11xø14x57 mm (WxøxH), per SR..-R
ZSF-14
Adattatore perno a testa piatta, 14xø18x57 mm (WxøxH), per SR..-R
ZSK-12
Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø12x4x57 mm (øxWxH), per SR..-R
ZSK-14
Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø14x5x57 mm (øxWxH), per SR..-R
ZSV-08
Adattatore perno quadro, 8x8x57 mm (LxWxH), per SR..-R
ZSV-09
Adattatore perno quadro, 9x9x57 mm (LxWxH), per SR..-R
ZSV-10
Adattatore perno quadro, 10x10x57 mm (LxWxH), per SR..-R
ZSV-11
Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxWxH), per SR..-R
ZSV-11-4K
Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxPxA, quadro interno), per SR..-R
ZSV-12
Adattatore perno quadro, 12x12x57 mm (LxWxH), per SR..-R
ZSV-14
Adattatore perno quadro, 14x14x57 mm (LxWxH), per SR..-R
Accessorio elettrico
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 3 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.6 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 7 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Coppia
- 20 Nm
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2