P-22RTH-1U00A-2B
Sensore ambiente di umidità / temperatura attivo, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, nero, RAL 9005
Parti incluse: viti
- Prezzo di listino
- CHF 255.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App
Commissioning with the Belimo Assistant App
Powerless Commissioning
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Sensori ambiente - Progettati in Svizzera
Know-how specializzato e "qualità svizzera" per un ambiente confortevole. Guardate le persone dietro ai sensori ambiente Belimo.
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
-
- Temperatura
- Umidità
- Segnale di uscita
-
- Modbus
- BACnet
- Campo di misura umidità
- 0...100% RH
- Campo di misura temperatura
- 0...50°C [32...122°F]
- Comunicazione
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Modello display
- Belimo Display App