3. Attuatori per valvole

VSR24A-LP1



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
VSR24A-LP1

VSR24A-LP1

Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP40

Prezzo di listino
CHF 1’150.00
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Copertura per il modulo di connessione RJ
Multi-confezione 50 pz.

Prezzo di listino: CHF 460.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZTH EU

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: CHF 113.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
6 W
Assorbimento (tenuta)
1.25 W
Assorbimento per dimensionamento
8 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 6x 0.5 mm²
Collegamento Ethernet
Presa RJ45
Coppia
20 Nm
Tipo di comando
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Cloud
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Tempo di rotazione motore variabile
90...350 s
Categoria di protezione
IP40
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]