• Anleitung Webshop
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
    Bestellungen / Auftragsabwicklung

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Technik / Angebote

    • E-Mail: technik@belimo.de
    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84

    Weitere Belimo-Kontakte
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
    Bestellungen / Auftragsabwicklung

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Technik / Angebote

    • E-Mail: technik@belimo.de
    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84

    Weitere Belimo-Kontakte
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
  3. Kugelhähne

R7050R-B3+SRFA-O



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R7050R-B3+SRFA-O

R7050R-B3+SRFA-O

Umschaltkugelhahn, 3-Weg, DN 50, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 49 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]
Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 75 s, IP54
Antrieb angebaut

Listenpreis
EUR 1.214,00
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
Hydraulikpläne

  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

Listenpreis: EUR 163,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

ZR24-2

ZR24-2

Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listenpreis: EUR 129,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Kvs
49 m³/h
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediums-temperatur
-10...100°C [14...212°F]
Mediumstemperatur Hinweis
  • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
  • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
Schliessdruck
600 kPa
Leckrate {Tools}
A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert
Rohranschluss
Flansch

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
7 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
18 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+49 711 167 83-0
Newsletter abonnieren
BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)