Максимальное использование потенциала системы

  1. Главная страница
  2. RetroFIT+

Измените стиль работы системы и повысьте ее эффективность

Существенную экономию энергии можно достичь, если не просто обновить отдельные полевые устройства, а провести комплексную капитальную модернизацию, которая кардинально изменит принцип работы системы ОВиК.

Начальные инвестиции могут оказаться более значительными, чем при простой настройке системы, однако в долгосрочной перспективе преимущества существенны, особенно в плане повышения энергоэффективности, снижения выбросов углекислого газа и экономии средств. Замена всей системы обеспечивает более комфортные условия в помещении и гарантирует экологичность.

Ключевые преимущества:

  • Максимально возможное энергосбережение 
  • Полностью прозрачное регулирование энергопотребления 
  • Существенное сокращение эксплуатационных расходов и выбросов углекислого газа
  • Идеально сбалансированная жидкостная система
  • Улучшение качества воздуха в помещениях 
  • Повышение стоимости недвижимости 

Установка системы с переменным расходом

Системы с непрерывным потоком при изменении нагрузки могут потерять эффективность, так как они выдают одну и ту же скорость потока даже при изменении потребностей. В результате могут возникать неустойчивые и нестабильные условия работы, что негативно сказывается на энергоэффективности и комфорте пользователей. Кроме того, высокие эксплуатационные расходы могут привести к увеличению затрат на обслуживание и устранение неисправностей.

Установка системы с переменным расходом позволит точно регулировать давление и расход в зависимости от меняющихся требований, создавая оптимальные условия работы и повышая энергоэффективность.

Независимые от давления системы ОВиК позволяют точно регулировать расход и давление, что помогает системе реагировать на изменение нагрузки и потребностей. Это позволяет повысить энергоэффективность, улучшить комфорт пользователей и более гибко планировать потребление.

  • Независимые от давления регулирующие шаровые краны

Благодаря оптимизации скорости вращения насоса в системах ОВиК в режиме реального времени достигается значительное снижение энергопотребления насоса и повышение общей эффективности системы. Для уменьшения скорости насоса необходимо динамически регулировать его напор в зависимости от положений открытия прилегающих клапанов. Такая функция оптимизатора насоса может с легкостью применяться с электронными независимыми от давления клапанами Belimo или клапаном Belimo Energy Valve. 

Еще большей экономии можно добиться, постоянно контролируя перепад температур в гидроконтуре и сверяя его с заданным значением перепада температур при помощи клапана Belimo Energy Valve. Предположим, что фактическое значение перепада температур в течение определенного периода времени ниже уставки. В этом случае включается функция «менеджер дельта-Т», которая корректирует расход до тех пор, пока значение перепада температуры не достигнет заданного минимума или не превысит его.

  • Клапаны Belimo Energy Valve™ со счетчиком тепловой энергии

Внедрение практики принятия решений на основе данных

Цифровые коммуникационные возможности устройств и оборудования ОВиК, такие как подключение к облаку и другие цифровые протоколы связи, крайне важны при предоставлении специальных данных в режиме реального времени, необходимых для повышения энергоэффективности и комфорта в зданиях.

Ассортимент продукции Belimo, включающий умные полевые устройства ОВиК с функцией цифровой связи, раскрывает потенциал эффективности, позволяя получать ценные данные для анализа здания, что помогает более грамотно принимать решения и оптимизировать работу здания.

Передовые технологии Belimo с Modbus и BACnet предоставляют простую системную интеграцию и доступ к данным устройств в режиме реального времени, что значительно сокращает время поиска и устранения неисправностей, затраты на обслуживание и упрощает систему.

  • Building IoT

Преимущества адаптивной системы вентиляции

Системы вентиляции, работающие постоянно и независимо от фактической потребности в свежем воздухе, приводят к излишнему потреблению энергии и снижению качества воздуха в помещении. При более высокой загруженности для поддержания хорошего качества воздуха в помещении обычно требуется более интенсивная вентиляция, при более низкой — менее интенсивная. Энергосберегающие и эффективные концепции вентиляции основаны на использовании адаптивной системы вентиляции (Demand-Controlled Ventilation, DCV) с мониторингом CO2 для определения уровня заполненности помещений.

Комбинированные мульти-датчики CO2, влажности, температуры и летучих органических компонентов позволяют обеспечить оптимальное качество воздуха в помещении. Двухканальный прибор для измерения содержания CO2 на основе технологии NDIR отличается эффективной компенсацией долговременных отклонений, точностью и стабильностью. Приводы и датчики Belimo — это составная часть всего спектра полевых устройств ОВиК, образующих адаптивные системы вентиляции (DCV).

  • Решения для помещений / переменный объем воздуха

Если вам нужна простая модернизация, нажмите на следующие опции:

Модернизация существующей системы с минимальными затратами
Модернизация системы с применением более совершенных технологий

Для поиска нужного здания нажмите на карту


Другие сопутствующие документы RetroFIT+

  • RetroFIT+ Product Replacement Tool
  • RetroFIT+ Сменные продукты
  • RetroFIT+ Guide (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ checklist – Water applications (pdf - 2,71 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters (pdf - 1,11 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ globe valve adapters (pdf - 950 KB)
  • Устойчивое развитие — Заявление компании Belimo
  • Belimo Talk: Независимый от давления и зависимый от давления