Увеличение срока службы системы

  1. Главная страница
  2. RetroFIT+

Модернизация системы с применением более совершенных технологий

Модернизация системы ОВиК с применением новейших технологий позволяет удовлетворить растущие потребности в повышении энергоэффективности, улучшении комфорта пользователей и оздоровлении воздуха в помещениях. Модернизация оборудования также помогает экономить средства: например, умные и высококачественные компоненты управления более надежны, нуждаются в меньшем обслуживании и реже выходят из строя, что увеличивает срок службы всей системы.

Предотвращение утечек с помощью герметичных регулирующих кранов

Старые и неисправные регулирующие краны нарушают работу системы, снижают точность регулирования и вызывают утечки, что приводит к перепадам температуры при нагреве или охлаждении, поскольку кран не может точно управлять потоком. К примеру, при утечке в 1 % потери энергии составляют от 5 до 10 %. Помимо увеличения энергопотребления и дискомфорта пользователей, неточное регулирование и недостаточный баланс приводят к увеличению затрат на техническое обслуживание.

Очевидно, что надежность управления и регулирования расхода крайне важна для оптимизации динамических нагрузок на охлаждение и отопление зданий. Регулирующие шаровые краны Belimo (CCV) являются герметичными регулирующими кранами, разработанными для замены устаревших вариантов с целью получить более точное, быстрое и не требующее технического обслуживания решение.

  • Регулирующие шаровые краны

Раскройте потенциал данных

Цифровые коммуникационные возможности устройств и оборудования ОВиК, такие как подключение к облаку и другие цифровые протоколы связи, крайне важны при предоставлении специальных данных в режиме реального времени, необходимых для повышения энергоэффективности и комфорта в зданиях.

Ассортимент продукции Belimo, включающий умные полевые устройства ОВиК с функцией цифровой связи, раскрывает потенциал эффективности, позволяя получать ценные данные для анализа здания, что помогает более грамотно принимать решения и оптимизировать работу здания.

Передовые технологии Belimo с Modbus и BACnet предоставляют простую системную интеграцию и доступ к данным устройств в режиме реального времени, что значительно сокращает время поиска и устранения неисправностей, затраты на обслуживание и упрощает систему.

  • Building IoT

Пусть ваша система станет независимой от давления

В ходе времени здания динамично изменяются и приобретают новое функциональное назначение. Старение компонентов систем ОВиК, реконструкция и расширение здания могут значительно повлиять на работу гидросистемы. Для равномерного и эффективного распределения энергии по зданию необходимо поддерживать и контролировать точный режим работы системы ОВиК.

Технология независимых от давления кранов играет важную роль в решении специфических задач по управлению насосными системами с переменным расходом. Belimo предлагает серию независимых от давления (PI) регулирующих кранов начиная с PIQCV — компактного и герметичного крана — и заканчивая EPIV — электронным краном, позволяющим измерять расход в режиме реального времени, и Energy Valve, оптимизирующим и документирующим потребление энергии в установках ОВиК.

  • Независимые от давления регулирующие шаровые краны

Благодаря оптимизации скорости вращения насоса в системах ОВиК в режиме реального времени достигается значительное снижение энергопотребления насоса и повышение общей эффективности системы. Для уменьшения скорости насоса необходимо динамически регулировать его напор в зависимости от положений открытия прилегающих клапанов. Такая функция оптимизатора насоса может с легкостью применяться с электронными регулирующими кранами независимыми от давления Belimo или клапаном Belimo Energy Valve.  

Еще большей экономии можно добиться, постоянно контролируя перепад температур в жидкостном контуре и сверяя его с заданным значением перепада температур при помощи клапана Belimo Energy Valve. Предположим, что фактическое значение перепада температур в течение определенного периода времени ниже уставки. В этом случае включается функция «менеджер дельта-Т», которая корректирует расход до тех пор, пока значение перепада температуры не достигнет заданного минимума или не превысит его.

  • Клапаны Belimo Energy Valve™ со счетчиком тепловой энергии

Если вы хотите узнать больше, нажмите здесь:

Измените стиль работы системы и повысьте ее эффективность

Если вам нужна простая модернизация, нажмите здесь:

Модернизация существующей системы с минимальными затратами

Изготовленные на заказ изделия

Выполненные на заказ изделия. Минимум хлопот, максимум пользы.

Belimo – это больше, чем просто продукция. Мы предоставляем нашим клиентам предварительно собранные, смонтированные и протестированные узлы, которые оптимально подобраны для конкретной сферы применения.

  • Узнать больше об изготавливаемой на заказ продукции Belimo

Для поиска нужного здания нажмите на карту


Другие сопутствующие документы RetroFIT+

  • RetroFIT+ Product Replacement Tool
  • RetroFIT+ Сменные продукты
  • RetroFIT+ Guide (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ checklist – Water applications (pdf - 2,71 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters (pdf - 1,11 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ globe valve adapters (pdf - 950 KB)
  • Устойчивое развитие — Заявление компании Belimo
  • Belimo Talk: Независимый от давления и зависимый от давления