Оптимизация существующих систем ОВиК

  1. Главная страница
  2. RetroFIT+

Модернизация существующей системы с минимальными затратами

Восстановление системы ОВиК или ее модернизация в соответствии с характеристиками динамической нагрузки — это экономически эффективный способ повышения ее производительности и энергоэффективности, приносящий ощутимую экономию средств при относительно небольших затратах.    

Используйте все возможности датчиков и уставок

Управлять можно только тем, что можно измерить. Для измерения и мониторинга энергопотребления здания, а также условий окружающей среды, влияющих на комфорт, здоровье и самочувствие пользователей, необходимы датчики.

Датчики Belimo измеряют и регистрируют многие параметры в здании, такие как температура, влажность или содержание CO2. Данные, получаемые в режиме реального времени, используются для оптимизации работы систем ОВиК, что позволяет снизить энергопотребление и улучшить качество воздуха в помещении.

Однако, прежде чем приступать к сложной реконструкции, следует учесть, что изменение уставки в уже имеющейся системе всего на +/-1 °C может сэкономить до 7 % потребляемой энергии. Более того, уменьшение уставки зимой и ее увеличение летом позволяет экономить электроэнергию круглый год и при этом снижать количество выбросов углекислого газа в атмосферу.

  • Датчики/счетчики

Замена и модернизация полевых устройств ОВиК

Здания и оборудование со временем стареют, поэтому эксплуатационные расходы возрастают в геометрической прогрессии вследствие повышения расхода энергии и необходимости технического обслуживания. При наличии правильно настроенных полевых устройств ОВиК эффективность систем автоматизации зданий значительно повышается. Модернизация старых полевых устройств из существующих установок позволяет восстановить и улучшить работоспособность с минимальными простоями.

Belimo выпускает современные и удобные варианты для замены и модернизации клапанов, комбинаций клапанов/приводов, приводов воздушных заслонок и датчиков.

  • RetroFIT+ Product Replacement Tool

Сокращение сбоев в работе и управление перепадами температур

Несоответствие между проектными и эксплуатационными характеристиками системы может существенно повлиять на стоимость эксплуатации зданий. Эффективное управление перепадами температуры позволит снизить разницу в эксплуатационных характеристиках и тем самым улучшить общие показатели здания: повысить энергоэффективность, улучшить комфорт и качество воздуха в помещениях, а также снизить эксплуатационные расходы.

У вас уже установлен клапан Belimo Energy Valve™? Вам повезло! Клапан Belimo Energy Valve™ со встроенным алгоритмом «менеджер дельта-Т» сокращает эксплуатационные расходы на насосы, чиллеры и/или бойлеры за счет повышения КПД установки и поддержания перепадов температур.

Если вы еще не установили клапан Belimo Energy Valve™, возможно, пришло время сделать это.

  • Клапаны Belimo Energy Valve™ со счетчиком тепловой энергии

Если вы хотите узнать больше, нажмите на следующие опции:

Модернизация системы с применением более совершенных технологий
Измените стиль работы системы и повысьте ее эффективность

Для поиска нужного здания нажмите на карту


Другие сопутствующие документы RetroFIT+

  • RetroFIT+ Product Replacement Tool
  • RetroFIT+ Сменные продукты
  • RetroFIT+ Guide (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ checklist – Water applications (pdf - 2,71 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters (pdf - 1,11 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ globe valve adapters (pdf - 950 KB)
  • Устойчивое развитие — Заявление компании Belimo
  • Belimo Talk: Независимый от давления и зависимый от давления