Actualice hoy mismo su sistema HVAC y disfrute de un valor duradero
Con RetroFIT+, reduce los costes energéticos, garantiza el valor de los activos y alcanza los objetivos de sostenibilidad.
Empiece con buen pie y evite gastar de más
Comience su proyecto RetroFIT+ optimizando su sistema de HVAC para lograr ahorros y mejorar el rendimiento, antes de embarcarse en proyectos de modernización de mayor envergadura que podrían resultar innecesarios. Invierta solo en aquello que realmente aporte valor.
Lo que se consigue con este enfoque:
- Rápido retorno de la inversión, impacto inmediato, escaso tiempo de parada: los proyectos más pequeños, del orden de los gastos operativos (OPEX), ofrecen resultados rápidamente.
- Ventajas del dimensionamiento correcto: la disminución de la carga máxima tras la optimización (aprox. 5-15%) le permite optar posteriormente por equipos más pequeños y rentables.
- Se mantiene el confort: la secuenciación y las soluciones hidráulicas reducen las quejas, las intervenciones manuales y el ruido.
- Claridad en la toma de decisiones: Belimo establece las prioridades de los próximos pasos, con información sobre costes, rangos de ahorro y riesgos de funcionamiento, lo que le aporta confianza en cada etapa.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Ahorros potenciales de energía | 10–25% | 10–30% | 10–30% |
| Retorno de la inversión | 0,5–4 años | 2–7 años | 10–20+ años |
| Tiempo de parada | menos de un día | De 1 día a 1 semana | De 3 meses a 1 año |
|
*Una menor carga máxima tras la fase 1 reduce la cantidad de equipos y sistemas auxiliares necesarios en la fase 2, lo que permite reducir tanto el CAPEX futuro como el consumo energético. |
|||
Descargar el libro blanco "Actualizaciones de HVAC"
Cómo funciona RetroFIT+: la metodología PLUS
Perfil:
- Evaluar los edificios con mayor potencial de retrofit
- Prestar atención a la antigüedad, el consumo energético y la configuración del sistema
- Resultado: punto de inicio prioritario
Registrar:
- Recopilar datos clave sobre el sistema, el control y los datos de funcionamiento
- Establecer una base de referencia de funcionamiento transparente
- Resultado: evaluación basada en datos
Utilizar:
- Poner a prueba mejoras específicas con el mínimo impacto
- Evaluar el impacto mediante datos en tiempo real
- Resultado: medidas de eficacia demostrada
Sostener:
- Verificar el rendimiento y confirmar el ahorro
- Aplicar las soluciones exitosas a toda la cartera de edificios
- Resultado: repercusión en toda la cartera
Herramienta de evaluación RetroFIT+: obtenga resultados rápidos
Evalúe rápidamente su edificio con la herramienta de evaluación Belimo RetroFIT+ y descubra su potencial de ahorro mediante medidas concretas.
Qué obtiene:
- Evaluación basada en la norma ISO 52120
- Análisis del ahorro energético y del impacto de carbono
- Detección de fallos y medidas de mejora inmediata
- Ahorro de costes, estimación de la inversión y cálculo del punto de equilibrio
Los requisitos normativos son cada vez más estrictos: RetroFIT+ le ayuda a cumplir con la normativa
Los requisitos europeos están aumentando la necesidad de contar con mejores controles, datos más claros sobre el rendimiento y una gestión energética más rigurosa. RetroFIT+ ayuda a los propietarios de edificios a evaluar el confort y la ventilación, a mejorar el rendimiento de los sistemas de control y a proporcionar soporte para las auditorías, las revisiones de cumplimiento y las negociaciones sobre financiación.
Normas importantes
• Refundición de la DEEE y aplicación nacional del sistema BACS • Normas de referencia EN 16798 sobre confort y calidad del aire en interiores (IAQ) • Norma ISO 52120 sobre controles y automatización • Programa ESOS del Reino Unido para las organizaciones que cumplen los requisitos
RetroFIT+ contribuye al cumplimiento normativo
• Documente el nivel de confort y las prestaciones de ventilación • Compruebe que los controles se ajustan a las funciones establecidas • Prepare pruebas y planes de acción listos para auditorías
Ayudas económicas
• BEG/BAFA y KfW en Alemania • Certificados blancos CEE en Francia • Programas nacionales y de las empresas de servicios públicos en toda la UE y el Reino Unido
Las normativas energéticas, las expectativas en materia de evaluación comparativa y los programas de incentivos están aumentando la presión para demostrar el rendimiento de los sistemas de CVAA y la eficacia de los controles. RetroFIT+ ayuda a los propietarios de edificios a validar los resultados, mejorar las secuencias y los puntos de consigna, y proporcionar soporte para la elaboración de informes, las deducciones fiscales y los expedientes de incentivos de las empresas de servicios públicos.
Normas importantes
• ASHRAE 90.1 (eficiencia energética) • ASHRAE 62.1 (ventilación) y ASHRAE 55 (confort) • IECC 2024, cuando se haya adoptado a nivel local la evaluación comparativa de ENERGY STAR Portfolio Manager
RetroFIT+ contribuye al cumplimiento normativo
• Valide el rendimiento antes y después • Mejore las secuencias de control y los puntos de consigna • Proporcione soporte para la evaluación comparativa y la documentación del cumplimiento
Ayudas económicas
• Desgravación fiscal federal 179D • Programas de incentivos estatales y de las empresas de servicios públicos • Incentivos municipales para edificios públicos y colegios
Las normativas energéticas, los marcos de construcción sostenible y los modelos de retrofit impulsados por las empresas de servicios energéticos (ESCO) están aumentando la necesidad de disponer de pruebas claras sobre el rendimiento. RetroFIT+ ayuda a los propietarios de edificios a documentar el confort, la ventilación y el rendimiento energético, a recopilar pruebas de medición y verificación, y a proporcionar soporte para las solicitudes presentadas en el marco de las normativas locales de sostenibilidad.
Normas importantes
• Australia NCC 2022, sección J • Calificaciones de funcionamiento NABERS • Singapur BCA Green Mark 2021
RetroFIT+ contribuye al cumplimiento normativo
• Mejore los controles, los puntos de consigna y la programación • Configure la medición y el seguimiento del rendimiento para conseguir mejores calificaciones NABERS • Proporcione el soporte para la documentación de Green Mark sobre la eficiencia del sistema de CVAA y de su rendimiento
Ayudas económicas
• Programas estatales y de las empresas de servicios públicos vinculados a las medidas de la Sección J • Una calificación NABERS más alta puede contribuir a aumentar el valor de los activos • Vías de mejora de la certificación Green Mark
Los códigos energéticos, los marcos de construcción sostenible y los modelos de retrofit impulsados por las empresas de servicios energéticos (ESCO) son cada vez más necesarios para obtener pruebas claras del rendimiento. RetroFIT+ ayuda a los propietarios de edificios a documentar los resultados en materia de energía, confort y ventilación. Además, proporciona soporte para la planificación del retrofit y prepara para los programas de mejora subvencionados.
Normas importantes
• Código de Ahorro Energético de Arabia Saudí (SBC 601) • Marco Estidama Pearl de Abu Dabi • GSAS en Catar • Programas de retrofit de Dubái y modelos ESCO
RetroFIT+ ayuda a cumplir con la normativa
• Elabore registros de confort y ventilación listos para auditorías, conformes a las normativas locales de construcción sostenible • Recopile pruebas de medidas y verificación para contratos con empresas de servicios energéticos (ESCO) • Adapte la documentación a los requisitos de Estidama y GSAS
Ayudas económicas
• Modelos de retrofit financiados por empresas de servicios energéticos (ESCO) • Modelos de reparto de ahorros respaldados por los ayuntamientos y las empresas de servicios públicos
Éxito que se puede medir
Desde reducir a la mitad el consumo de gas en nuestras instalaciones de Großröhrsdorf hasta ayudar a una empresa de gestión inmobiliaria de Nueva York a reducir sus emisiones de carbono en un 40%, las soluciones de Belimo tienen un impacto real en la eficiencia energética. Descubra cómo nuestros clientes consiguen mejores resultados con RetroFIT+.
Embarcadero Center, San Francisco (EE. UU.)
¿Cómo se puede modernizar un rascacielos de 40 años sin una gran inversión de capital?
El retrofit selectivo de calefacción, ventilación y aire acondicionado reduce el consumo de energía en un 28%.
En el icónico Four Embarcadero Center de San Francisco, una enfriadora de agua envejecida con válvulas de asiento de 2 vías dependientes de la presión y actuadores neumáticos estaba luchando con una presión diferencial (delta T) baja, el aumento de los costes de energía y la falta de visibilidad del rendimiento hidráulico.
El retrofit del edificio con válvulas Energy Valve de Belimo convirtió el sistema existente en un control independiente de la presión. El resultado: mejor delta T, visibilidad del sistema en tiempo real y fallos ocultos sacados a la luz. La modernización redujo el consumo de energía de la planta de enfriamiento en un 28%, lo que supuso un ahorro anual de alrededor de 131,000 dólares.
Historia de éxito
Embarcadero Center, San Francisco (EE. UU.)
Estados Unidos
¿Cómo se puede modernizar un rascacielos de 40 años sin una gran inversión de capital?
El retrofit selectivo de calefacción, ventilación y aire acondicionado reduce el consumo de energía en un 28%.
En el icónico Four Embarcadero Center de San Francisco, una enfriadora de agua envejecida con válvulas de asiento de 2 vías dependientes de la presión y actuadores neumáticos estaba luchando con una presión diferencial (delta T) baja, el aumento de los costes de energía y la falta de visibilidad del rendimiento hidráulico.
El retrofit del edificio con válvulas Energy Valve de Belimo convirtió el sistema existente en un control independiente de la presión. El resultado: mejor delta T, visibilidad del sistema en tiempo real y fallos ocultos sacados a la luz. La modernización redujo el consumo de energía de la planta de enfriamiento en un 28%, lo que supuso un ahorro anual de alrededor de 131,000 dólares.
Allseas (Países Bajos)
Un ahorro energético del 82% en alta mar: Allseas optimiza su flota con la Belimo Energy Valve™
Allseas, una empresa líder a nivel mundial en el sector de la energía en alta mar, está estableciendo nuevos estándares en materia de eficiencia de CVAA. Para garantizar un funcionamiento sostenible de la flota y el confort de los hasta 500 empleados de cada barco, los sistemas de calefacción y refrigeración de los buques de Allseas se están equipando gradualmente con las Belimo Energy Valve.
Uno de los aspectos más destacados de estas medidas de modernización es el retrofit del "Pioneering Spirit", el buque de construcción más grande del mundo. El buque, capaz de izar plataformas marinas de hasta 60 000 toneladas de una sola vez, logró unos resultados impresionantes tras instalar 175 Energy Valve: el consumo de corriente de las bombas se redujo de 600 kW a 120 kW, lo que supone un ahorro energético del 82%.
Gracias a esta medida específica de Belimo RetroFIT+, Allseas ahorra ahora aproximadamente 700 000 euros en gastos de energía al año. Como resultado de este importante ahorro, el periodo de amortización del proyecto es de solo tres años. Esto significa que la empresa está contribuyendo de manera significativa a la eficiencia económica y a la reducción de la huella ecológica de la industria en mar abierto.
Vea nuestro vídeo para descubrir cómo Allseas utiliza la innovadora tecnología de válvulas de Belimo para maximizar la eficiencia energética en el mar y reducir considerablemente los costes de funcionamiento.
Historia de éxito
Allseas (Países Bajos)
Holanda
Un ahorro energético del 82% en alta mar: Allseas optimiza su flota con la Belimo Energy Valve™
Allseas, una empresa líder a nivel mundial en el sector de la energía en alta mar, está estableciendo nuevos estándares en materia de eficiencia de CVAA. Para garantizar un funcionamiento sostenible de la flota y el confort de los hasta 500 empleados de cada barco, los sistemas de calefacción y refrigeración de los buques de Allseas se están equipando gradualmente con las Belimo Energy Valve.
Uno de los aspectos más destacados de estas medidas de modernización es el retrofit del "Pioneering Spirit", el buque de construcción más grande del mundo. El buque, capaz de izar plataformas marinas de hasta 60 000 toneladas de una sola vez, logró unos resultados impresionantes tras instalar 175 Energy Valve: el consumo de corriente de las bombas se redujo de 600 kW a 120 kW, lo que supone un ahorro energético del 82%.
Gracias a esta medida específica de Belimo RetroFIT+, Allseas ahorra ahora aproximadamente 700 000 euros en gastos de energía al año. Como resultado de este importante ahorro, el periodo de amortización del proyecto es de solo tres años. Esto significa que la empresa está contribuyendo de manera significativa a la eficiencia económica y a la reducción de la huella ecológica de la industria en mar abierto.
Vea nuestro vídeo para descubrir cómo Allseas utiliza la innovadora tecnología de válvulas de Belimo para maximizar la eficiencia energética en el mar y reducir considerablemente los costes de funcionamiento.
Paramount Group, Nueva York (EE. UU.)
La Belimo Energy Valve™ ayuda al gestor inmobiliario de la ciudad de Nueva York a reducir un 40% las emisiones de carbono
En respuesta a un mandato normativo de la ciudad de Nueva York con inicio en 2024 y destinado a la mejora de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de CO2 para grandes edificios, una empresa líder de gestión inmobiliaria actualizó edificios clave con la Belimo Energy Valve™, una unidad pionera con capacidad de IoT, diseñada para optimizar el consumo de energía en los sistemas de CVAA y mantener de forma fiable el delta T.
La modernización redujo drásticamente el consumo de energía y los costes: solo en 2023 se ahorró más de un millón de dólares en costes de electricidad. Además, Paramount recibió 2,1 millones de dólares en incentivos financieros de las empresas de servicios públicos por sus esfuerzos, alineó sus edificios con los objetivos de reducción de CO2 para 2030 y obtuvo importantes certificaciones de sostenibilidad. Constituye un avance significativo hacia el objetivo de neutralidad en CO2 para 2050, lo que demuestra un firme compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia.
Vea el vídeo para saber más sobre las reducciones de CO2 y los ahorros en costes.
Historia de éxito
Paramount Group, Nueva York (EE. UU.)
Estados Unidos
La Belimo Energy Valve™ ayuda al gestor inmobiliario de la ciudad de Nueva York a reducir un 40% las emisiones de carbono
En respuesta a un mandato normativo de la ciudad de Nueva York con inicio en 2024 y destinado a la mejora de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de CO2 para grandes edificios, una empresa líder de gestión inmobiliaria actualizó edificios clave con la Belimo Energy Valve™, una unidad pionera con capacidad de IoT, diseñada para optimizar el consumo de energía en los sistemas de CVAA y mantener de forma fiable el delta T.
La modernización redujo drásticamente el consumo de energía y los costes: solo en 2023 se ahorró más de un millón de dólares en costes de electricidad. Además, Paramount recibió 2,1 millones de dólares en incentivos financieros de las empresas de servicios públicos por sus esfuerzos, alineó sus edificios con los objetivos de reducción de CO2 para 2030 y obtuvo importantes certificaciones de sostenibilidad. Constituye un avance significativo hacia el objetivo de neutralidad en CO2 para 2050, lo que demuestra un firme compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia.
Vea el vídeo para saber más sobre las reducciones de CO2 y los ahorros en costes.
Oficina de Belimo, Großröhrsdorf (Alemania)
Reducción a la mitad del consumo de gas: ahorro energético de Belimo gracias al retrofit en la planta de Großröhrsdorf
Belimo está comprometida con aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO₂ en los edificios. Un ejemplo de nuestra iniciativa es la modernización del sistema de calefacción de nuestra planta de Großröhrsdorf (Alemania), que abarca una superficie de aproximadamente 19.000m2.
Antes de que intervinieran nuestros propios especialistas de RetroFIT+, la instalación consumía 750.000 kWh de gas al año. Mediante una serie de ajustes específicos y medidas de modernización, conseguimos reducir este consumo a la mitad, lo que se tradujo en un ahorro anual de 75 toneladas de CO₂.
El periodo de amortización fue de aproximadamente un año, y el ahorro anual ascendió a 38.000 euros.
Vea nuestro vídeo para conocer las medidas prácticas y las tecnologías que Belimo ha empleado para disminuir el consumo de energía, reducir los costes y contribuir positivamente al medio ambiente.
Historia de éxito
Oficina de Belimo, Großröhrsdorf (Alemania)
Alemania
Reducción a la mitad del consumo de gas: ahorro energético de Belimo gracias al retrofit en la planta de Großröhrsdorf
Belimo está comprometida con aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO₂ en los edificios. Un ejemplo de nuestra iniciativa es la modernización del sistema de calefacción de nuestra planta de Großröhrsdorf (Alemania), que abarca una superficie de aproximadamente 19.000m2.
Antes de que intervinieran nuestros propios especialistas de RetroFIT+, la instalación consumía 750.000 kWh de gas al año. Mediante una serie de ajustes específicos y medidas de modernización, conseguimos reducir este consumo a la mitad, lo que se tradujo en un ahorro anual de 75 toneladas de CO₂.
El periodo de amortización fue de aproximadamente un año, y el ahorro anual ascendió a 38.000 euros.
Vea nuestro vídeo para conocer las medidas prácticas y las tecnologías que Belimo ha empleado para disminuir el consumo de energía, reducir los costes y contribuir positivamente al medio ambiente.
Las tendencias que transformarán la industria de HVAC de aquí a 2050
Las megatendencias mundiales están cambiando los edificios y la industria de HVAC. Estas tendencias incluyen el cambio climático, la escasez de trabajadores cualificados, la IA y la conectividad.
Conozca cómo afectarán estas fuerzas a la automatización de edificios y empiece ya su proceso de retrofit.
RetroFIT+ redefinido
Descubra nuestras soluciones de innovación que hacen que la modernización de los sistemas de HVAC sea sencilla y eficiente. Desde válvulas inteligentes hasta sensores inteligentes, pasando por una potente herramienta de evaluación, le ofrecemos todo lo que necesita.
Belimo Energy Valve™
Obtenga información clara y detallada sobre los flujos de energía y el estado del sistema. Realice una monitorización continua y convierta los datos en resultados contrastados.
Sensores y medidores
Convierta los datos existentes del edificio en una lista de medidas clasificadas por orden de prioridad en cuestión de horas, con rangos de ahorro y amortización, la mejora de clase prevista y un informe listo para la toma de decisiones
Herramienta de evaluación de RetroFIT+
Análisis conforme a la norma ISO 52120 para la mejora de clase, los puntos de equilibrio y las medidas priorizadas, todo ello en una única plataforma intuitiva. Nuestra experiencia, adaptada a sus necesidades.
¿Necesita ayuda?
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo dura la evaluación?
Por lo general, alrededor de medio día, siempre que los datos básicos estén preparados de antemano.
¿Esto supondrá un inconveniente para los inquilinos?
Por lo general, las molestias para los inquilinos son mínimas. RetroFIT+ se centra en medidas de retrofit pequeñas y específicas que pueden llevarse a cabo sin causar grandes molestias en los edificios ocupados.
¿Quién se encarga de aplicar las medidas?
Las medidas pueden ser llevadas a cabo tanto por su técnico de confianza como por uno de nuestros socios RetroFIT+ cualificados.
¿Se trata de un gasto de capital o de un gasto operativo?
En la mayoría de los casos, se trata de una inversión CAPEX con un rápido ROI. Dependiendo de la aplicación y de las condiciones del edificio, se puede alcanzar el punto de equilibrio en menos de un año.
¿Y si no disponemos de un sistema de gestión del edificio moderno?
Eso no supone ningún obstáculo. Muchas medidas de retrofit pueden llevarse a cabo sin necesidad de un sistema de gestión del edificio (BMS) moderno, al tiempo que se consigue una mayor transparencia y se prepara el edificio para una futura integración digital.
¿Cómo verificamos el ahorro?
La verificación resulta mucho más sencilla cuando los datos adecuados están disponibles. Productos como la Belimo Energy Valve™, el medidor de energía térmica y los sensores proporcionan datos de funcionamiento transparentes, ya sea a través de los análisis basados en la Belimo Cloud o mediante el registro de datos en el sistema de gestión del edificio
¿Podemos empezar poco a poco antes de comprometernos con un retrofit más amplio?
Sí. RetroFIT+ está diseñado para comenzar con medidas específicas en áreas de gran impacto, de modo que pueda validar primero los resultados y ampliar la escala paso a paso.
¿Listo para actuar?
Empiece hoy mismo su viaje de RetroFIT+.
Descargas
Guía de RetroFIT+
Guía
6,23 MBLibro de aplicación – Climatizadores
Libro de aplicación
9,41 MBProspecto -Guía sobre la calidad del aire en interiores
Prospecto
2,55 MB