S2A/500 GR
Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable, gris
- Precio de lista
- 157,00 EUR
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
Z-SPA
Adaptador para contacto auxiliar y potenciómetro de realimentación, si la abrazadera está montada por debajo en xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: 136,00 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
- Contacto auxiliar
- 2x SPDT
- Conexión de interruptor auxiliar
- Cable 5 m, 6x 0.75 mm², FRNC (sin halógenos)
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]