SMQ24G
Actuador rotativo, 16 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 7 s, IP66/67
- Precio de lista
- 815,00 EUR
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
- 15 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 26 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (sin halógenos)
- Par de giro
- 16 Nm
- Tipo de control
- Todo-nada
- Sentido del movimiento del motor
- Se puede seleccionar con el interruptor en posición 0 (giro antihorario, ccw) o 1 (giro horario, cw)
- Accionamiento manual
- Con pulsador, puede bloquearse (bajo la carcasa protectora)
- Ángulo de giro
- 95°
- Tiempo de giro (motor)
- 7 s / 90°
- Acoplamiento a ejes
- Accionador del eje, abrazadera universal 12...26.7 mm
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...40°C [-22...104°F]