S2A GR
Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable, gris
- Precio de lista
- 115,00 EUR
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
Z-SPA
Adaptador para contacto auxiliar y potenciómetro de realimentación, si la abrazadera está montada por debajo en xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: 136,00 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
- Contacto auxiliar
- 2x SPDT
- Conexión de interruptor auxiliar
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (sin halógenos)
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]