2. Actuadores de compuerta
  3. Actuadores sin función de seguridad

GM24SR-T2



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
GM24SR.15

GM24SR-T2

GM24SR.15

Actuador rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54, Terminales

Precio de lista
474,00 EUR
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
Nota

Los productos configurados no son reembolsables.

Marcar como favorito esta página
Compartir
  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
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
Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones

  • Descargar
0 Artículo(s) seleccionado(s)
Descarga seleccionada Compartir seleccionados por correo electrónico Añadir seleccionados a carpeta de descargas Ir a carpeta de descargas
Accesorios

Accesorio mecánico

Z-GMA

Z-GMA

Extensión para base para GM..A a GM..

Precio de lista: 12,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
AH-GMA

AH-GMA

Palanca para actuador para abrazadera estándar

Precio de lista: 29,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KG10A

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: 23,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KH10

KH10

Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez ø14...25 mm [1/2...1"]

Precio de lista: 34,90 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Indicador de posición

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
Z-ARS230

Z-ARS230

Mecanismo antirrotación, 230 mm, para LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 74,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZG-GMA

ZG-GMA

Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano

Precio de lista: 97,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

CRP24-B1

CRP24-B1

Posicionador para montaje mural, 0...100%, margen de trabajo seleccionable, 0...10 V o 2...10 V

Precio de lista: 136,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
SGA24

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: 164,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
SGE24

SGE24

Posicionador para montaje integrado

Precio de lista: 164,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
SGF24

SGF24

Posicionador para montaje frontal

Precio de lista: 117,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
A.EIST.10

A.EIST.10

Terminal de conexión completo IP65 para aplicaciones de 24 V

Precio de lista: 12,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
S.EISBP.10

S.EISBP.10

Tapón ciego

Precio de lista: 2,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Conector de conducto del cable, 1/2" NPT

Precio de lista: 8,90 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Conector de conducto del cable, M20

Precio de lista: 8,90 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-UIC

Z-UIC

Convertidor de señal de tensión/corriente 100 kΩ 4...20 mA, alimentación de AC/DC 24 V

Precio de lista: 319,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 33,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Instrucciones - Instalación de actuadores GM

Instrucciones: instalación de actuadores GM

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Instrucciones - Conexionado de actuadores GM

Instrucciones: conexionado de actuadores GM

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Consumo de energía (en espera)
0.2 W
Consumo de energía para dimensionado
5 VA
Control de la conexión de alimentación
Terminales 2.5 mm² [12 AWG] (cable ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 4 hilos)
Par de giro
40 Nm
Tipo de control
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Sentido del movimiento del motor
Y = 0 V: tope final izquierdo, posición sentido horario
Accionamiento manual
Con palanca lateral, puede bloquearse
Ángulo de giro
95°
Tiempo de giro (motor)
150 s / 90°
Tiempo de giro del motor variable
90...150 s
Acoplamiento a ejes
Abrazadera universal reversible 12...26.7 mm
Categoría de protección
IP54
Temperatura ambiente
-30...55°C [-22...131°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)