LF24
Actuador rotativo con función de seguridad, 4 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, IP54
- Precio de lista
- 258,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
AV6-20
Extensión del eje 170 mm ø10 mm para eje de la compuerta ø6...16 mm
K6-1
Abrazadera reversible, rango de nuez ø16...20 mm [5/8...3/4"]
KG10A
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10
KG8
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8
KH-LF
Palanca para actuador, rango de nuez ø8...16 mm [3/8...5/8"], Anchura de la ranura 8.2 mm
KH8
Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez ø10...18 mm [3/8...3/4"]
Z-ARS180L
Mecanismo antirrotación, 180 mm, para LF..
Multipack 20 uds.
ZG-LF1
Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano
ZG-LF3
Kit de montaje para acoplamiento para instalación lateral Ancho de la ranura 6.2 mm
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 7 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
- Par de giro
- 4 Nm
- Tipo de control
- Todo-nada
- Sentido del movimiento del motor
- seleccionable según montaje L/R
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Seleccionable según montaje L/R
- Accionamiento manual
- No
- Ángulo de giro
- 95°
- Tiempo de giro (motor)
- 75 s / 90°
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- <20 s
- Acoplamiento a ejes
- Accionador del eje, abrazadera universal 8...16 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]