2. Actuadores
  3. Actuadores rápidos

SMQ24G



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SMQ24G

SMQ24G

Actuador rotativo, 16 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 7 s, IP66/67

Precio de lista
795,00 EUR
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Prensaestopas para diámetro de cable ø4...10 mm

Precio de lista: 10,40 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

P10000A

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 116,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P1000A

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 116,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P140A

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 116,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
HH24-MG

HH24-MG

Calefacción, con humidostato mecánico

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
HT24-MG

HT24-MG

Calefacción, con termostato ajustable

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
S2A GR

S2A GR

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable, gris

Precio de lista: 108,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
15 W
Consumo de energía (en espera)
2 W
Consumo de energía para dimensionado
26 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3x 0.75 mm² (sin halógenos)
Par de giro
16 Nm
Tipo de control
Todo-nada
Sentido del movimiento del motor
Se puede seleccionar con el interruptor en posición 0 (giro antihorario, ccw) o 1 (giro horario, cw)
Accionamiento manual
Con pulsador, puede bloquearse (bajo la carcasa protectora)
Ángulo de giro
95
Tiempo de giro (motor)
7 s / 90°
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 12...26.7 mm
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...40°C [-22...104°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)