22PE-1UC
Medidor de energía térmica, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h
Piezas incluidas: arandela aislante para módulo de conexión RJ con abrazadera, termopozo, cubierta de aislamiento
- Precio de lista
- 1.053,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
A-22PEM-A01
Cubierta de aislamiento para medidor de energía térmica, DN 15...25
sólo para aplicaciones sin condensación
A-22PEM-A04
Arandela para el módulo de conexión RJ con abrazadera
ZREV15F
Racor de tubería para EPIV/Energy Valve con rosca externa, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación
Pasarelas y módulos de campo
Módulos de sensores de repuesto
R-22PE-0UC
Módulo de sensor del medidor de energía térmica DN 15
Belimo Sensor Range
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Cable
- Valores medidos
-
- Caudal
- Temperatura
- Señal de salida
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Caudal qp
- 1.5
- Comunicación
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Cloud
- Tensión de salida [rango]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Fluido
- Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
- Tamaño de válvula
- 15 mm
- Tamaño de válvula
- 1/2 inch