2. Sistemas

Protección cortafuegos y control del humo

Control y monitorización digitales y convencionales de actuadores para compuertas cortafuegos y de extracción de humo.

Conozca más detalles
Filtrar por
Ordenar por:  Relevancia
Aplicación
Borrar
36 Resultados encontrados
  • 1
  • 2
Ordenar por:  Relevancia
  • Relevancia
  • Nombre (ascendente)
  • Nombre (descendente)
  • Precio (ascendente)
  • Precio (descendente)
BFL24-ST

BFL24-ST

Actuador para compuerta cortafuegos, 4 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cable con enchufe de conector

Disponible sólo a través de los fabricantes de compuertas cortafuegos
BFL24-T-ST

BFL24-T-ST

Actuador para compuerta cortafuegos, 4 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cable con enchufe de conector, Dispositivo de disparo termoeléctrico BAT (72°C)

Disponible sólo a través de los fabricantes de compuertas cortafuegos
BFN24-ST

BFN24-ST

Actuador para compuerta cortafuegos, 9 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cable con enchufe de conector

Disponible sólo a través de los fabricantes de compuertas cortafuegos
BFN24-T-ST

BFN24-T-ST

Actuador para compuerta cortafuegos, 9 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cable con enchufe de conector, Dispositivo de disparo termoeléctrico BAT (72°C)

Disponible sólo a través de los fabricantes de compuertas cortafuegos
NF24A

NF24A

Actuador rotativo con función de seguridad, 10 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, IP54

Precio de lista: 329,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
NF24A-MOD

NF24A-MOD

Actuador rotativo con función de seguridad, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Precio de lista: 511,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
NFA-S2

NFA-S2

Actuador rotativo con función de seguridad, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Todo-nada, 75 s, 2x SPDT, IP54

Precio de lista: 452,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
SF24A-MOD

SF24A-MOD

Actuador rotativo con función de seguridad, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Precio de lista: 555,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
SF24A-S2

SF24A-S2

Actuador rotativo con función de seguridad, 20 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, 2x SPDT, IP54

Precio de lista: 452,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
SFA-S2

SFA-S2

Actuador rotativo con función de seguridad, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Todo-nada, 75 s, 2x SPDT, IP54

Precio de lista: 513,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
22DT-12T

22DT-12T

Sensor de conducto/inmersión de temperatura activo, 0...5 V, 0...10 V, Longitud de la varilla 450 mm, Diámetro de la varilla 6 mm

Precio de lista: 119,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
22UT-12

22UT-12

Sensor exterior de temperatura activo, 0...5 V, 0...10 V, Sensor externo, Longitud de la varilla 25 mm, Diámetro de la varilla 6 mm

Precio de lista: 122,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
BEN230

BEN230

Actuador para control de humo, 15 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 30 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 12x12 mm, IP54, Cable

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo
BEN24

BEN24

Actuador para control de humo, 15 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 30 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 12x12 mm, IP54, Cable

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo
EF230A-S2

EF230A-S2

Actuador rotativo con función de seguridad, 30 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 75 s, 2x SPDT, IP54

Precio de lista: 1.054,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
EF24A-S2

EF24A-S2

Actuador rotativo con función de seguridad, 30 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, 2x SPDT, IP54

Precio de lista: 924,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
BEE230

BEE230

Actuador para control de humo, 25 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 12x12 mm, IP54, Cable

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo
BEE24

BEE24

Actuador para control de humo, 25 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 12x12 mm, IP54, Cable

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo
BF24-ST

BF24-ST

Actuador para compuerta cortafuegos, 18 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 120 s, 2x SPDT, IP54, Cable con enchufe de conector

Disponible sólo a través de los fabricantes de compuertas cortafuegos
BF24-TN-2-ST

BF24-TN-2-ST

Actuador para compuerta cortafuegos, 18 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 120 s, 2x SPDT, IP54, Cable con enchufe de conector, Dispositivo de disparo termoeléctrico BAT (72°C)

Disponible sólo a través de los fabricantes de compuertas cortafuegos
  • 1
  • 2
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
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)