• Success Stories
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
    • Bielorrusia
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
    • Bielorrusia
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
    • Success Stories
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
  3. Accesorios

ZR24-2



Volver a categoría de productos
ZR24-2

ZR24-2

Calentador de ejes para válvula de bola DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Precio de lista
129,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
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
Textos para la oferta

  • Descargar

CAD / BIM

BIM / Revit
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
Especificaciones de válvula

Temperatura del fluido
-10...20°C [14...68°F]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión de la alimentación
Cable 1 m
Categoría de protección
IP64

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)