CQ24A-T
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 75 s, IP40, Terminales
- Precio de lista
- 110,00 EUR
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
- 0.3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.2 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 0.6 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales 2.5 mm² (cable ø6.3...6.8 mm, 3 hilos)
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Categoría de protección
- IP40