SR24P
Actuador giratorio (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 90 s, IP66/67
Debido a la descatalogación de materiales, las cubiertas de la carcasa de RobustLine se suministrarán en gris en lugar de en color naranja.
Todo lo demás permanece igual.
- Precio de lista
- 516,00 EUR
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
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.2 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 5.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (sin halógenos)
- Par de giro
- 20 Nm
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Tiempo de giro (motor)
- 90 s / 90°
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]