2. Actuadores
  3. Actuadores para válvula

LRF24-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
LRF24-SR

LRF24-SR

Actuador rotativo con función de seguridad NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Precio de lista
387,00 EUR
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
Datos para planificadores

  • Ver ahora

Descarga CAD / Visor 3D

  • Ver ahora

MagiCAD Cloud

  • Ver ahora

Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones

  • Descargar
0 Artículo(s) seleccionado(s)
Descarga seleccionada Compartir seleccionados por correo electrónico Añadir seleccionados a carpeta de descargas Ir a carpeta de descargas
Accesorios

Accesorio eléctrico

CR24-A3

CR24-A3

Reguladores de temperatura ambiente con 3 secuencias, Salida 2...10 V: VAV, Salida 0...10 V: refrigeración, calefacción (cambio de secuencia), Salida 3 Puntos: calefacción, AC 24 V, sin elementos de funcionamiento

Precio de lista: 303,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
CR24-B3

CR24-B3

Reguladores de temperatura ambiente con 3 secuencias, Salida 2...10 V: VAV, Salida 0...10 V: refrigeración, calefacción (cambio de secuencia), Salida 3 Puntos: calefacción, AC 24 V, Selección de modo y visor: AUTO / ECO / MAXIMUM, botón giratorio +/-

Precio de lista: 312,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
CRK24-B1

CRK24-B1

Reguladores de temperatura ambiente, Salida 2...10 V: refrigeración, calefacción para válvula de 6 vías, AC 24 V, Selección de modo y visor: AUTO / ECO / MAXIMUM, botón giratorio +/-

Precio de lista: 254,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Unidad de alimentación MP-Bus para actuadores MP

Precio de lista: 326,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 33,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Consumo de energía (en espera)
0.8 W
Consumo de energía para dimensionado
3.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Par de giro
4 Nm
Tipo de control
DC 2...10 V
Sentido del movimiento del motor
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Sentido de giro (función de seguridad)
Válvula cerrada, desenergizada, normalmente cerrada (A–AB = 0%)
Accionamiento manual
Con manivela, se puede fijar en cualquier posición
Tiempo de giro (motor)
150 s / 90°
Tiempo de giro del motor variable
75...300 s
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<20 s
Categoría de protección
IP54
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)