RV24A-MF
Actuador para válvula de asiento, 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 50 mm, IP54
- Precio de lista
- 1.393,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio eléctrico
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
ZTH EU
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 6 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 11 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Fuerza
- 4500 N
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Carrera nominal
- 50 mm
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 50 mm
- Tiempo de giro del motor variable
- 90...150 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- 0...50°C [32...122°F]